Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 berührungslose Hall-Effekt rotatorische Positionssensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt HRS100SSAB180
Pakettyp Edelstahlwelle und Messinghülse
Versorgungs­spannung 5 Vdc ± 10 %
Ausgangstyp Senke/Quelle 2 mA
Anschlusstyp gerade Lötöse
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur 105 °C [221 °F] max.
Ausgangsspannung 5 % bis 95 % des angewendeten Vdd (ca.) (programmierbar)
Linearität (% des Bereichs) ± 2 %
Mechanischer Rotationswinkel 180 ° ±2 °
Ausgangsstrom (max.) 2 mA max.
Buchsentyp 9,52 mm [0,375 Zoll] FMS, ohne C-Ring
Drehzyklen 10 Millionen
Drehmoment 0,014 Nm [2,0 in oz] (max. bei 25 °C)
Anhaltemoment 0,56 N m [5 in lb]
Herausdrücken 9,1 kg [20 lb] min.
Herausziehen 4,5 kg [10 lb] min.
Überspannungsschutz 18 Vdc max.
EMI 30 V/m, 10 kHz bis 1000 MHz bei 3 m
Serienname HRS100
[*Produktanwendungen*]

Transport:

  • Positions- und Bewegungserkennung der Pedale, Drosselklappen, Schalthebel, Hebel, Lenkung, Gelenkgetriebe und Zugvorrichtungen (Geländefahrzeuge, Industrie-/Bau-/Landmaschinen und -geräte)
  • Kipp-/Trimmposition (Bootsmotoren)

Industrietechnik:

  • Materialflusstechnik (Gabelstapler, Roboter)
[*Produktfunktionen*]
  • Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie: Bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß
  • Anschlüsse wählbar: Bietet Anwendungsflexibilität
  • 10 M Produktlebenszyklus (normal): Lange Lebensdauer in der Anwendung

Technische Daten

Produkt HRS100SSAB180
Pakettyp Edelstahlwelle und Messinghülse
Versorgungs­spannung 5 Vdc ± 10 %
Ausgangstyp Senke/Quelle 2 mA
Anschlusstyp gerade Lötöse
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur 105 °C [221 °F] max.
Ausgangsspannung 5 % bis 95 % des angewendeten Vdd (ca.) (programmierbar)
Linearität (% des Bereichs) ± 2 %
Mechanischer Rotationswinkel 180 ° ±2 °
Ausgangsstrom (max.) 2 mA max.
Buchsentyp 9,52 mm [0,375 Zoll] FMS, ohne C-Ring
Drehzyklen 10 Millionen
Drehmoment 0,014 Nm [2,0 in oz] (max. bei 25 °C)
Anhaltemoment 0,56 N m [5 in lb]
Herausdrücken 9,1 kg [20 lb] min.
Herausziehen 4,5 kg [10 lb] min.
Überspannungsschutz 18 Vdc max.
EMI 30 V/m, 10 kHz bis 1000 MHz bei 3 m
Serienname HRS100
[*Produktanwendungen*]

Transport:

  • Positions- und Bewegungserkennung der Pedale, Drosselklappen, Schalthebel, Hebel, Lenkung, Gelenkgetriebe und Zugvorrichtungen (Geländefahrzeuge, Industrie-/Bau-/Landmaschinen und -geräte)
  • Kipp-/Trimmposition (Bootsmotoren)

Industrietechnik:

  • Materialflusstechnik (Gabelstapler, Roboter)
[*Produktfunktionen*]
  • Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie: Bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß
  • Anschlüsse wählbar: Bietet Anwendungsflexibilität
  • 10 M Produktlebenszyklus (normal): Lange Lebensdauer in der Anwendung

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Datenblatt zu rotatorischen Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen für rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Installationsanweisungen Englisch 396 KB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Anwendungshinweise Englisch 212 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie: Bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß
  • Anschlüsse wählbar: Bietet Anwendungsflexibilität
  • 10 M Produktlebenszyklus (normal): Lange Lebensdauer in der Anwendung

Anwendungsbereiche

Transport:

  • Positions- und Bewegungserkennung der Pedale, Drosselklappen, Schalthebel, Hebel, Lenkung, Gelenkgetriebe und Zugvorrichtungen (Geländefahrzeuge, Industrie-/Bau-/Landmaschinen und -geräte)
  • Kipp-/Trimmposition (Bootsmotoren)

Industrietechnik:

  • Materialflusstechnik (Gabelstapler, Roboter)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink