Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 575 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 3/4-16 UNF
Kontakteinstellungsbereich 100 psi bis 4500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 100 psi bis 4500 psi
Elektrische Anschlüsse Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker)
Schaltkreise SPDT (Arbeitskontakte/Ruhekontakte)
Kontakt(e) Gold-Inlay
Prüfdruck 10000 psi (Sockelstil A); 6000 psi (Sockelstil B)
Berstdruck 20000 psi (Sockelstil A); 9000 psi (Sockelstil B)
Widerstands-Kategorien 5 A bei 250 Vac, 5 A bei 24 Vdc
Induktive Kategorien 5 A bei 115 Vac (SX Einstufung), 3 A bei 28 Vdc
Standard-Dichtung IP67 (Sockelstil A); IP69K (Sockelstil B)
Membran Nitril-O-Ring (Stahlkolben)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname HP

Technische Daten

Betriebsdruck 575 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 3/4-16 UNF
Kontakteinstellungsbereich 100 psi bis 4500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 100 psi bis 4500 psi
Elektrische Anschlüsse Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker)
Schaltkreise SPDT (Arbeitskontakte/Ruhekontakte)
Kontakt(e) Gold-Inlay
Prüfdruck 10000 psi (Sockelstil A); 6000 psi (Sockelstil B)
Berstdruck 20000 psi (Sockelstil A); 9000 psi (Sockelstil B)
Widerstands-Kategorien 5 A bei 250 Vac, 5 A bei 24 Vdc
Induktive Kategorien 5 A bei 115 Vac (SX Einstufung), 3 A bei 28 Vdc
Standard-Dichtung IP67 (Sockelstil A); IP69K (Sockelstil B)
Membran Nitril-O-Ring (Stahlkolben)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname HP