Hochdruckschalter
HP-Serie
100 psi bis 4.500 psi. Werkseinstellung. Silber- und Goldkontakte. 10.000 Prüfungen. Konfigurierbar. Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. Viele Anschlüsse und Stecker
Die Honeywell HP-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
- 100.psi bis 4.500.psi Sollwertbereich (Werkseinstellung)
- Silber- und Goldkontakte
- 10.000.psi Prüfdruck (Basisstil A): 6.500.psi Prüfdruck (Basisstil B)
- 2.Millionen Schaltzyklen (Basisstil A): 1.Million Schaltzyklen (Basisstil B)
- SPDT, SPST-NO/NC
- Einfach konfigurierbar
- Option zur Smart-Diagnose-Technologie
- Hysterese-Option
- Zahlreiche Anschlüsse und Stecker