Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Partikelsensoren - Honeywell


Technische Daten

Funktionsprinzip Laserstreuung
Gasdetektion PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
Ausgangsdaten PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3
Konzentrationsbereich 0 μg/m3 bis 1000 μg/m3
Genauigkeit ±15 % (PM2.5) bei 0 μg/m3 bis 1000 μg/m3
Pakettyp Kompakt
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Versorgungs­spannung 5 V ±0,2 V
Ausgabeprotokoll UART
Betriebszeit 10 Jahre
Serienname HPM-Serie
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Funktionsprinzip Laserstreuung
Gasdetektion PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
Ausgangsdaten PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3
Konzentrationsbereich 0 μg/m3 bis 1000 μg/m3
Genauigkeit ±15 % (PM2.5) bei 0 μg/m3 bis 1000 μg/m3
Pakettyp Kompakt
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Versorgungs­spannung 5 V ±0,2 V
Ausgabeprotokoll UART
Betriebszeit 10 Jahre
Serienname HPM-Serie
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Partikelzählung auf laserbasierter Lichtstreuung
  • Konzentrationsbereich: 0 µg/m3 bis 1.000 µg/m3
  • Vollständig kalibriert
  • EMV: Schwerindustrieebene IEC61000
  • Ansprechzeit: < 6 s
  • Versorgungsstrom: 80 mA max.
  • Ausgangssignal: UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
  • Ausgang (Standard): PM2.5, PM10; Ausgang (kompakt): PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
  • Entspricht RoHS-Richtlinie
  • REACH-konform

Anwendungsbereiche

  • HLK (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
  • Überwachung der Innenluftqualität
  • Handüberwachung der Luftqualität
  • Luftreiniger (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
  • Luftreiniger für Kfz-Innenraum