Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA6981-N55

Übersicht

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


Produktmerkmale

  • Direkte TTL-Schnittstelle
  • Puffer oder invertierende Logik (optional)
  • Drei Geräteausgangsoptionen
  • Vier Bestückungskonfigurationen
  • Auswahl der Strahlaustrittsfläche des Detektors
  • Steckplatzbreite 0,125 Zoll [3,18 mm]
  • 24,0 Zoll [610 mm] min. 26 AWG UL 1429 Anschlussdrähte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink