Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1881-013

Übersicht

 lichtdurchlässige Infrarotsensoren - Honeywell


Produktmerkmale

  • Auswahl an Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgängen
  • Durchm. Detektor-Strahlaustrittsfläche 0,060 Zoll [1,52 mm]
  • Steckplatzbreite 0,125 Zoll [3,18 mm]
  • 18,0 Zoll [457 mm] min. 22 AWG UL 1429 Anschlussdrähte