Sender der HOA1873-Serie, Transistorausgang, Kunststoffgehäuse.Die HOA1873-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1873-001, -002, -011, -012) oder einem Photodarlington (HOA1873-003, -013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. HOA1873-001, -002 and -003 verfügen über eine Strahleintrittsfläche von 0,050 Zoll (1,27 mm) Durchmesser und Komponenten in runden Metallgehäusen, während HOA1873-011, -012, und -013 eine Strahleintrittsfläche von 0,060 Zoll (1,52 mm) aufweisen und kunststoffvergossene Komponenten enthalten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406, und SDP8106.
Das Gehäuse von HOA1873-001, 002 und 003 besteht aus Acetal Copolymer. Das Gehäuse von HOA1873-011, 012 und 013 besteht aus Polyester. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.