Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA0901-012

Übersicht

 Encoder - Honeywell


Produktmerkmale

  • Dual-Kanal IC Detector
  • Direkte TTL-Schnittstelle
  • Ausgang für invertierende Logik
  • Auflösung bis 0,009 Zoll (0,229 mm)
  • Kompensation der Innentemperatur
  • Steckplatzbreite 0,126 Zoll [3,2 mm]
  • Zwei Montageoptionen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink