Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA0892-T55

Übersicht

 /-Serien - Honeywell


Produktmerkmale

  • Phototransistorausgang
  • Vier Bestückungskonfigurationen
  • Genaue Positionsmessung
  • Steckplatzbreite 0,125 Zoll [3,18 mm]
  • Auswahl der Strahlaustrittsfläche des Detektors
  • 24,0 Zoll [610 mm] min. 26 AWG UL 1429 Anschlussdrähte
  • Auswahl von lichtundurchlässigen oder IR lichtdurchlässigen Gehäusen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink