Bei den digitalen HumidIcon™-Feuchte-/Temperatursensoren handelt es sich um eine Kombination aus relativen Feuchtesensoren und Temperatursensoren in einem Gehäuse. Sie sind mit den folgenden Genauigkeiten erhältlich:
Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Ja |
Versorgungsspannung | 3,3 VDC typ. |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±2,0 %RH |
Pakettyp | Aufputzinstallation, SOIC-8, 1000 Einheiten pro Band und Rolle |
Ausgangssignal | Digital I2C |
Versorgungsstrom | 650 µA |
Ansprechzeit | Min. Luftstrom 20 l/m |
Langfristige Stabilität | ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre |
Art der Temperaturmessung | In das ASIC integrierter Silizium-Temperatursensor |
Verdeckte Geräte | Nein |
Feuchtigkeits-/Staubfilter | Nein |
Kalibrierung und Datenausdruck | Nein |
Alarme | Ja |
Serienname | Honeywell HumidIcon™ HIH8000 |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Ja |
Versorgungsspannung | 3,3 VDC typ. |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±2,0 %RH |
Pakettyp | Aufputzinstallation, SOIC-8, 1000 Einheiten pro Band und Rolle |
Ausgangssignal | Digital I2C |
Versorgungsstrom | 650 µA |
Ansprechzeit | Min. Luftstrom 20 l/m |
Langfristige Stabilität | ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre |
Art der Temperaturmessung | In das ASIC integrierter Silizium-Temperatursensor |
Verdeckte Geräte | Nein |
Feuchtigkeits-/Staubfilter | Nein |
Kalibrierung und Datenausdruck | Nein |
Alarme | Ja |
Serienname | Honeywell HumidIcon™ HIH8000 |
Verfügbarkeit | Global |
Industrietechnik:
Medizintechnik: