Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Feuchtesensoren - Honeywell


Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 3,3 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±3,0 %RH
Hysterese ±2 %RH
Pakettyp Aufputzinstallation
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 5 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±1,2 %RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 10 % RH ±7 % RH, 11 % RH bis 89 % RH ±3 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 %RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-5030/5031
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 3,3 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±3,0 %RH
Hysterese ±2 %RH
Pakettyp Aufputzinstallation
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 5 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±1,2 %RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 10 % RH ±7 % RH, 11 % RH bis 89 % RH ±3 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 %RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-5030/5031
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederspannung-Feuchtesensoren der HIH-5030/5031-Serie Datenblatt Englisch 168 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-5030/5031-Serie Installationsanweisungen Englisch 209 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB

Produktmerkmale

  • Er kann bereits bei 2,7 V betrieben werden und ist deshalb ideal für batteriebetriebene Systeme mit einer nominalen Versorgungsspannung von 3 V.
  • Kostengünstige Gurtverpackung ermöglicht den Einsatz in der Fertigung großer Stückzahlen mit automatisierter Bestückungstechnik (1.000 Einheiten pro Gurtverpackung)
  • Kunststoffvergussgehäuse aus Duroplast
  • Nahezu linearer Spannungsausgang gegenüber % RH
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Geringe Stromaufnahme
  • Erhöhte Genauigkeit
  • Kurze Ansprechzeit
  • Stabile Leistungsfähigkeit mit geringer Abweichung
  • Chemisch resistent

Anwendungsbereiche

  • Industrie-Luftkompressoren
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Batteriebetriebene Systeme
  • Trocknungsanlagen
  • OEM-Baugruppen
  • Büroautomatisierungsausrüstung
  • Fertigungseinrichtungen
  • Kühlung (einschließlich Anlagen und Transportsystemen)
  • Telekommunikationsschaltschränke
  • Wetterwarten und meteorologische Ausrüstung
  • Luftkompressoren für Krankenhäuser
  • Säuglingsinkubatoren
  • Mikroumgebungen
  • Schlafapnoe-Geräte
  • Überwachungsgeräte für die Laufbandergometrie