Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Nein |
Versorgungsspannung | 5,0 VDC typ. |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±3,5 %RH |
Hysterese | ±3 %RH |
Pakettyp | TO-5-Behälter |
Ausgangssignal | Analogspannung |
Versorgungsstrom | 500 µA |
Ansprechzeit | 30 s 1/e in sich langsam bewegender Luft |
Stabilität bei 50 % relative Feuchte | ±0,5 %RH |
Langfristige Stabilität | ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr |
Austauschbarkeit | 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH |
Wiederholbarkeit | ±0,5 %RH |
Art der Temperaturmessung | Nicht verfügbar |
Verdeckte Geräte | Ja |
Feuchtigkeits-/Staubfilter | Nein |
Kalibrierung und Datenausdruck | Ja |
Alarme | Nein |
Serienname | HIH-4602 |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Nein |
Versorgungsspannung | 5,0 VDC typ. |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±3,5 %RH |
Hysterese | ±3 %RH |
Pakettyp | TO-5-Behälter |
Ausgangssignal | Analogspannung |
Versorgungsstrom | 500 µA |
Ansprechzeit | 30 s 1/e in sich langsam bewegender Luft |
Stabilität bei 50 % relative Feuchte | ±0,5 %RH |
Langfristige Stabilität | ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr |
Austauschbarkeit | 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH |
Wiederholbarkeit | ±0,5 %RH |
Art der Temperaturmessung | Nicht verfügbar |
Verdeckte Geräte | Ja |
Feuchtigkeits-/Staubfilter | Nein |
Kalibrierung und Datenausdruck | Ja |
Alarme | Nein |
Serienname | HIH-4602 |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 160 KB |
---|---|---|---|
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-L-Serie | Datenblatt | Englisch | 115 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Feuchte-Sensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 157 KB |
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit | Technische Informationen | Englisch | 127 KB |
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie | Technische Informationen | Englisch | 118 KB |
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors | Technische Informationen | Englisch | 68 KB |
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten | Technische Informationen | Englisch | 134 KB |
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign | Technische Informationen | Englisch | 812 KB |
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis | Technische Informationen | Englisch | 82 KB |