Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Feuchtesensoren - Honeywell


Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ja
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±3,5 % RH
Hysterese ±3 % RH
Pakettyp TO-5-Behälter
Ausgangssignal Analogspannung für Luftfeuchtigkeit, Widerstand für Temperatur
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 50 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±0,5 % RH
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung 100 kOhm NTC-Thermistor, ±5 % bei 25 °C [77 °F]
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Ja
Alarme Nein
Serienname HIH-4602
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ja
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±3,5 % RH
Hysterese ±3 % RH
Pakettyp TO-5-Behälter
Ausgangssignal Analogspannung für Luftfeuchtigkeit, Widerstand für Temperatur
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 50 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±0,5 % RH
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung 100 kOhm NTC-Thermistor, ±5 % bei 25 °C [77 °F]
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Ja
Alarme Nein
Serienname HIH-4602
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie Datenblatt Englisch 223 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie Installationsanweisungen Englisch 160 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produktmerkmale

  • Kunststoffvergussgehäuse aus Duroplast
  • Nahezu linearer Spannungsausgang gegenüber % RH
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Chemisch resistent
  • Erhöhte Genauigkeit, kurze Ansprechzeit
  • Stabile Leistungsfähigkeit mit geringer Abweichung
  • Integrierter statischer Schutz
  • Häufig ideal zum Messen des Taupunktes und der absoluten Feuchte
  • TO-5-Gehäuse

Anwendungsbereiche

  • Gefriergeräteausstattung
  • Trocknen
  • Meteorologie
  • Batteriebetriebene Systeme
  • OEM-Baugruppen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink