Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Feuchtesensoren - Honeywell


Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) Nicht verfügbar
Hysterese ±3 % RH
Pakettyp Aufputzinstallation
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 5 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±0,5 % RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-4030/4031
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) Nicht verfügbar
Hysterese ±3 % RH
Pakettyp Aufputzinstallation
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 5 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±0,5 % RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Ja
Feuchtigkeits-/Staubfilter Ja
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-4030/4031
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4030/4031-Serie Datenblatt Englisch 229KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4030/4031-Serie Installationsanweisungen Englisch 168KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 2MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Sensoren in Beatmungsgeräten Anwendungshinweise Englisch 2MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation Anwendungshinweise Englisch 3MB
Energy and Environmental Design Trends Technische Informationen Englisch 812KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82KB

Produktmerkmale

  • Kunststoffvergussgehäuse aus Duroplast
  • Nahezu linearer Spannungsausgang gegenüber % RH
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Erhöhte Genauigkeit, kurze Ansprechzeit
  • Kurze Ansprechzeit
  • Stabile Leistungsfähigkeit mit geringer Abweichung
  • Chemisch resistent

Anwendungsbereiche

  • Gefriergeräteausstattung
  • HLK-Ausstattung (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)
  • Medizintechnik
  • Trocknen
  • Meteorologie
  • Batteriebetriebene Systeme
  • OEM-Baugruppen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink