Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Feuchtesensoren - Honeywell


Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 5,8 Vdc
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) Nicht verfügbar
Hysterese ±3 %RH
Pakettyp 2,54 mm [0,100 Zoll] Anschlussraster SIP
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 15 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±1,2 %RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Nein
Feuchtigkeits-/Staubfilter Nein
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-4000
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Nein
Versorgungs­spannung 5,8 Vdc
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) Nicht verfügbar
Hysterese ±3 %RH
Pakettyp 2,54 mm [0,100 Zoll] Anschlussraster SIP
Ausgangssignal Analogspannung
Versorgungs­strom 500 µA
Ansprechzeit 15 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Stabilität bei 50 % relative Feuchte ±1,2 %RH
Langfristige Stabilität ±1,2 % relative Feuchte für fünf Jahre; ±0,25 % relative Luftfeuchte pro Jahr
Austauschbarkeit 0 % RH bis 59 % RH ±5 % RH, 60 % RH bis 100 % RH ±8 % RH
Wiederholbarkeit ±0,5 % RH
Art der Temperaturmessung Nicht verfügbar
Verdeckte Geräte Nein
Feuchtigkeits-/Staubfilter Nein
Kalibrierung und Datenausdruck Nein
Alarme Nein
Serienname HIH-4000
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4000-Serie Datenblatt Englisch 173 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4000-Serie Installationsanweisungen Englisch 123 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produktmerkmale

  • Kunststoffvergussgehäuse aus Duroplast
  • Nahezu linearer Spannungsausgang gegenüber % RH
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Erhöhte Genauigkeit, kurze Ansprechzeit
  • Kurze Ansprechzeit
  • Stabile Leistungsfähigkeit mit geringer Abweichung
  • Chemisch resistent

Anwendungsbereiche

  • Gefriergeräteausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Medizintechnik
  • Trocknen
  • Meteorologie
  • Batteriebetriebene Systeme
  • OEM-Baugruppen