Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 120 bar
Produkttyp Druckschalter
Stecker M14 x 1,5
Kontakteinstellungsbereich 150 psi bis 4500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 150 psi bis 4500 psi
Elektrische Anschlüsse 1/4 Zoll Steckanschlüsse
Schaltkreise SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt
Kontakt(e) Silber
Prüfdruck 10000 psi
Berstdruck 20000 psi
Widerstands-Kategorien 5 A bei 250 Vac, 3 A bei 24 Vdc
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Nitril-O-Ring (Stahlkolben)
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 3 % bis 65 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname HE

Technische Daten

Betriebsdruck 120 bar
Produkttyp Druckschalter
Stecker M14 x 1,5
Kontakteinstellungsbereich 150 psi bis 4500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 150 psi bis 4500 psi
Elektrische Anschlüsse 1/4 Zoll Steckanschlüsse
Schaltkreise SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt
Kontakt(e) Silber
Prüfdruck 10000 psi
Berstdruck 20000 psi
Widerstands-Kategorien 5 A bei 250 Vac, 3 A bei 24 Vdc
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Nitril-O-Ring (Stahlkolben)
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 3 % bis 65 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname HE

Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink