Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-RTD-Sensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt HEL-775-B-U-1
Abschluss SIP
Anschlussmaterial Phosphor-Bronze, beschichtet mit heller Zinn-Blei-Legierung 60/40
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±1 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,15 % typ. -55 °C bis 150 °C [-58 °F bis 302 °F]
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Luft <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
Stabilität 0,05 °C alle fünf Jahre in belegter Umgebung
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <6,8 mW/ °C typ.
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 50 Vdc, 25 °C [77 °F]
Serienname HEL-775
Konstruktion Aluminiumoxidsubstrat, Epoxidharzschutz
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Technische Daten

Produkt HEL-775-B-U-1
Abschluss SIP
Anschlussmaterial Phosphor-Bronze, beschichtet mit heller Zinn-Blei-Legierung 60/40
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±1 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,15 % typ. -55 °C bis 150 °C [-58 °F bis 302 °F]
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Luft <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
Stabilität 0,05 °C alle fünf Jahre in belegter Umgebung
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <6,8 mW/ °C typ.
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 50 Vdc, 25 °C [77 °F]
Serienname HEL-775
Konstruktion Aluminiumoxidsubstrat, Epoxidharzschutz
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-RTD Temperatursensoren der HEL-775-Serie Kataloginformationen Englisch 371 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produktmerkmale

  • Lineare Widerstandswerte in Bezug auf die Temperatur
  • Genau und austauschbar
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Schnelle Ansprechzeiten dank kleiner Größe
  • Breiter Temperaturbereich

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC): Temperatur in Innenräumen und Schächten sowie Kühlanlagen
  • Elektronische Baugruppen: Temperaturmanagement, Temperaturausgleich
  • Prozessregelung: Temperaturregelung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink