RTD-Sensoren
HEL-775-Serie
100 Ohm oder 1.000 Ohm Platin-RTD. -55 °C bis 150 °C. Keramikgehäuse SIP
Die Platin-RTDs der Serie HEL-775 sind zur Messung von Temperaturen zwischen -55 und 150.°C (-67 und 302.°F) auf Leiterplatten, Temperaturfühlern sowie anderen Tieftemperaturanwendungen bestimmt. Schweißbare Leiter mit einem Abstand von 0,050.Zoll bzw. 0,100.Zoll sorgen für die feste Verbindung mit Drähten oder Leiterplatten.
Die 1000.Ohm, 375-Alpha-Version verfügt über eine zehnmal höhere Empfindlichkeit sowie ein entsprechend besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Die Modelle mit einem Leiterabstand von 0,050.Zoll sind ideal für Temperaturfühler geeignet.