Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

HEL--RTD-Sensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt HEL-711-T-0-12-00
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 28 Gauge, nickelbeschichtetes, verseiltes Kupfer, teflonisoliert
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 100 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00385 Ohm/Ohm/°C DIN-Norm
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±2 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,1 % typ. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]; ±2,0 % max. -75 °C bis 540 °C [-167 °F bis 1004 °F]
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] <0.5 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Stabilität >0,25 °C pro Jahr; 0,05 °C alle fünf Jahre in belegter Umgebung
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <15 mW/°C typ.
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 50 Vdc, 25 °C [77 °F]
Serienname HEL-700
Konstruktion Aluminiumoxidgehäuse: Epoxidharzverguss (Teflondrähte); Keramikverguss (Glasfaserdrähte)
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Technische Daten

Produkt HEL-711-T-0-12-00
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 28 Gauge, nickelbeschichtetes, verseiltes Kupfer, teflonisoliert
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 100 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00385 Ohm/Ohm/°C DIN-Norm
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±2 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,1 % typ. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]; ±2,0 % max. -75 °C bis 540 °C [-167 °F bis 1004 °F]
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] <0.5 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Stabilität >0,25 °C pro Jahr; 0,05 °C alle fünf Jahre in belegter Umgebung
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <15 mW/°C typ.
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 50 Vdc, 25 °C [77 °F]
Serienname HEL-700
Konstruktion Aluminiumoxidgehäuse: Epoxidharzverguss (Teflondrähte); Keramikverguss (Glasfaserdrähte)
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-Dünnschicht-RTDs der HEL-700-Serie Datenblatt Englisch 805 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produktmerkmale

  • Breiter Temperaturbereich
  • Austauschbar
  • Genau
  • Lineare Widerstandswerte in Bezug auf die Temperatur
  • Schnelles Ansprechen
  • Lasergetrimmt
  • Keramischer Gehäusewerkstoff
  • TFE-Teflon®- oder Glasfaser-Anschlussdrähte
  • Mehrere kleine Größen
  • Einsatzbereit, vollständig zusammengebaute Elemente

Anwendungsbereiche

Temperaturmessung zur Überwachung, Kompensation und Regelung in:

Industrietechnik:

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Instrumenten- und Fühlerbaugruppen
  • Prozessregelung
  • Motorwindungen und -lager
  • Akkupacks
  • Umweltkammern
  • Öfen
  • Löcher in große Objekte bohren

Medizintechnik:

  • Autoklaven

Luftfahrt-/Militärtechnik:

  • Luft- und Raumfahrt
  • Raumfahrzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink