Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 SLPM bis 15 SLPM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 3 Vdc bis 10 Vdc
Anschlussart G 3/8 Gewindebuchse nach ISO 1179
Leistungsaufnahme 60 mW max. bis 200 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Saubere, trockene Luft
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 SLPM bis 15 SLPM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 3 Vdc bis 10 Vdc
Anschlussart G 3/8 Gewindebuchse nach ISO 1179
Leistungsaufnahme 60 mW max. bis 200 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Saubere, trockene Luft
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Datenblatt Englisch 705 KB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Installationsanweisungen Englisch 468 KB
HT-Anschlussart, Foto mit hoher Auflösung Foto -- 587 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
HT-Anschlussart, Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 92 KB
Zephyr™ Digitale HAF-Serie mit hoher Präzision, G 3/8-Gewindebuchsen CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 2 MB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Anwendungshinweise Englisch 279 KB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
I²C-Kommunikation mit digitalen Luftstrommessgeräten von Honeywell – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 235 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Beatmungsgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Gesamtfehlerquote: Honeywell legt die Gesamtfehlertoleranz (TEB) fest, die umfassendste, deutlichste und aussagekräftigste Messung, die die tatsächliche Genauigkeit des Sensors liefert. TEB ermöglicht sehr präzise Luftstrommessungen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
  • Hohe Genauigkeit: Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen
  • Schnelle Ansprechzeit (1 ms): Ermöglicht in der Kundenanwendung eine schnelle Reaktion auf Änderungen im Luftstrom, wichtig bei kritischen medizinischen Anwendungen (z. B. in der Anästhesie) oder industriellen Anwendungen (z. B. Rauchabzüge).
  • Hohe Stabilität: Weniger Fehler aufgrund thermischer Effekte und Null-Verschiebungen, dadurch präzise Ablesewerte im Zeitverlauf, hierdurch entfällt der Kalibrierungsbedarf nach Leiterplattenmontage oder in regelmäßigen Zeitintervallen.
  • Hohe Empfindlichkeit bei sehr niedrigen Durchflüssen: Bietet schnelle Ansprechzeiten bei Durchflussbeginn und -ende
  • Hohe 12-Bit-Auflösung: Erhöhte Fähigkeit zur Erkennung kleinerer Luftstromschwankungen ermöglicht genauere Steuerungsmöglichkeiten der Kunden für ihre Anwendungen
  • Umfassender Luftstrombereich: Der umfangreichste am Markt erhältliche Luftstrom-Messbereich mit Standard-Durchflussbereichen von 0-10 SLPM, 0-15 SLPM, 0-20 SLPM, 0-50 SLPM, 0-100 SLPM, 0-200 SLPM und 0-300 SLPM oder benutzerdefinierten Bereichen mit mehr Optionen zur Integration des Sensors in die Anwendung.
  • Verschiedene Anschlussarten: Verschiedene Montageoptionen, die Durchführung für konischen 22-mm-ODT-Stecker und das Buchsengewinde G 3/8 ermöglichen die flexible Auswahl der besten pneumatischen Verbindung für die Kundenanwendung.
  • Lineare Ausgabe: Eine lineare Ausgabe bietet ein intuitiv verständlicheres Sensorsignal als die von einfachen Luftstrommessgeräten ausgegebenen Rohdaten, wodurch sich die Produktions-, Entwurfs- und Implementierungszeiten verringern.
  • Umfassender Versorgungsspannungsbereich (3 Vdc bis 10 Vdc): Der flexibel steuerbare Schaltkreis bietet Konstrukteuren hinreichend Flexibilität zur Auswahl der optimalen Versorgungsspannung im System.
  • ASIC-basierter I2C digitaler Ausgang: Einfachere Integration von Mikroprozessoren oder Mikrocontrollern, Leiterplatten mit geringerer Komponentenzahl und weniger Komplexität
  • Verschiedene werkseitige oder kundenspezifische Gaskalibrierungen: Kalibrierung für Gase wie Trockenluft, Helium (He), Argon (Ar), Stickstoff (N2), Stickstoffoxid (N2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) oder endkundenspezifisch möglich. Hierdurch sind keine Gaskorrekturfaktoren mehr erforderlich.
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Anästhesiegasgeräte
  • Beatmungsgeräte
  • Herz-Lungen-Maschine (Herzpumpen)
  • Spirometer
  • Laparoskopie

Industrietechnik:

  • Analysegeräte (Spektrometrie, Chromatographie)
  • Luft-Kraftstoff-Verhältnis
  • Kraftstoffzellen
  • Rauchabzüge
  • Gasleckerkennung
  • Gasüberwachung einer Prozesssteuerung
  • Vakuumpumpenüberwachung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink