Die Sensoren der Zephyr™ HAF-Serie bieten eine digitale Schnittstelle zum Ermitteln von Luftströmen über einem festgelegten Flussmessbereich und kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente ermöglichen eine schnelle Reaktion dieser Sensoren auf Luft- oder Gasströme.
Zephyr Sensoren sind auf die Messung der Massenströme von Luft und anderer nicht korrodierender Gase ausgelegt. Die Standard-Durchflussbereiche liegen bei ± 50, ± 100, ± 200, ± 400 oder ± 750 SCCM. Benutzerdefinierte Durchflussbereiche sind ebenfalls möglich. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und mit einem integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) ausgestattet.
The HAF Series is compensated over the temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F] and operates across a temperature range of -20°C to 70°C [-4°F to 158°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C output with a response time of 1 ms.
Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.
Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.
Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.
Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.
5,0 Vdc. These sensors measure differential or gage pressures. The robust and durable housing, with its industry-standard mounting configuration, along with a choice of flexible electrical terminations, is designed to withsSerienname | HAF |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Strömungs-/Druckbereich | 0 1000 SCCM bis 750 SCCM |
Ansprechzeit | 1 ms typ. |
Versorgungsspannung | 5,0 Vdc |
Anschlussart | Lang |
Systemdruck | max. 25 psi |
Leistungsaufnahme | 40 mW max. |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Stickstoff-Kalibriergas |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |
Technische Daten
Serienname | HAF |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Strömungs-/Druckbereich | 0 1000 SCCM bis 750 SCCM |
Ansprechzeit | 1 ms typ. |
Versorgungsspannung | 5,0 Vdc |
Anschlussart | Lang |
Systemdruck | max. 25 psi |
Leistungsaufnahme | 40 mW max. |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Stickstoff-Kalibriergas |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |
Medizintechnik:
Industrietechnik: