Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 1000 SCCM bis 200 SCCM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 3,3 Vdc
Anschlussart Lang
Systemdruck max. 25 psi
Leistungsaufnahme 65 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 1000 SCCM bis 200 SCCM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 3,3 Vdc
Anschlussart Lang
Systemdruck max. 25 psi
Leistungsaufnahme 65 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 517 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
LF-Anschluss-Gehäuse, Foto mit hoher Auflösung Foto -- 1 MB
LF-Anschluss-Gehäuse, Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 114 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Honeywell Zephyr™ Luftstrommessgeräte, HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 81 KB
Analoge und digitale Luftmengenmesser Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kurze Ansprechzeit: Ermöglicht in der Kundenanwendung eine schnelle Reaktion auf Änderungen im Luftstrom, wichtig bei kritischen medizinischen Anwendungen (z. B. in der Anästhesie) oder industriellen Anwendungen (z. B. Rauchabzüge).
  • Verschiedenste Luftströme: Zephyr messen Massenströme mit Standard-Durchflussbereichen von ± 50, ± 100, ± 200, ± 400, ± 750 SCCM oder kundenseitig definierte Durchflussbereiche, woraus sich eine Vielzahl an Optionen für die Integration des Sensors in die Anwendung ergibt
  • Anpassbare Durchflussbereiche und konfigurierbare Gehäuse: Erfüllt die spezifischen Anforderungen von Endanwendern
  • Vollständige Kalibrierung und Temperaturkompensation: Ermöglicht Kunden in der Regel den Verzicht auf zusätzliche Komponenten in Verbindung mit der Signalauswertung von der Leiterplatte, wodurch kleinere Leiterplatten mit geringeren Kosten (in Bezug auf Anschaffung, Bestände und Zusammenbau) verwendet werden können
  • Lineare Ausgabe: Eine lineare Ausgabe bietet ein intuitiv verständlicheres Sensorsignal als die von einfachen Luftstrommessgeräten ausgegebenen Rohdaten, wodurch sich die Produktions-, Entwurfs- und Implementierungszeiten verringern
  • Geringer Temperaturabfall: Dies bedeutet in der Regel einen höheren Patientenkomfort bei medizinischen Anwendungen und einen geringeren Lärmpegel und Systemverschleiß bei anderen Komponenten wie Motoren und Pumpen
  • 0,049 %FS Auflösung: Erhöhte Fähigkeit zur Erkennung kleinerer Luftstromschwankungen ermöglicht genauere Steuerungsmöglichkeiten der Kunden für ihre Anwendungen
  • Niedrige Betriebsspannung von 3,3 V DC und geringer Stromverbrauch von: Kann in batteriebetriebenen und weiteren tragbaren Anwendungen eingesetzt werden
  • Kompaktheit: Nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Montage erleichtert und die Produktionskosten potenziell reduziert werden. Auch die Größe der Leiterplatte kann reduziert werden, um Anwendungen in beengten Verhältnissen zu erleichtern
  • RoHS-konforme Materialien: Gemäß Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Anästhesiegasgeräte
  • Herz-Lungen-Maschine (Herzpumpen)
  • Zerstäuber
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Patientenüberwachungssysteme (Atmungsüberwachung)
  • Schlafapnoe-Geräte
  • Spirometer
  • Beatmungsgeräte
  • Laparoskopie

Industrietechnik:

  • Luft-Kraftstoff-Verhältnis
  • Kraftstoffzellen
  • Gasleckerkennung
  • Volumenstromregler in HLK-Anlagen
  • Gaszähler
  • HLK-Filter