Zulassungen | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Genehmigungen und Normen | ATEX (CE), IEC Ex |
Serienname | GXS |
Verfügbarkeit | Europa; Asien/Pazifik |
Betriebskraft (OF) | 16 N [3,6 lb] max. |
Auslösekraft | 4,4 Nm [450 g] min. |
Differentialweg (DT) | 8° max. |
Nachlauf (OT) | 75° max. |
Produkttyp | MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Versorgungsspannung | 250 VAC |
Hebeltyp | |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Strombelastung | 4 A |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | 5-m-Kabel |
Vibration | 10 g |
Gehäusetyp | GXS |
Schock | 50 g |
Versiegelung | IP66 |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 75 °C [4 °F bis 167 °F] |
Kommentar | Unten austretendes CENELEC-Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Explosionssicher |
Betriebsposition (OP) | 26° max. |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | 5 m |
Technische Daten
Zulassungen | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Genehmigungen und Normen | ATEX (CE), IEC Ex |
Serienname | GXS |
Verfügbarkeit | Europa; Asien/Pazifik |
Betriebskraft (OF) | 16 N [3,6 lb] max. |
Auslösekraft | 4,4 Nm [450 g] min. |
Differentialweg (DT) | 8° max. |
Nachlauf (OT) | 75° max. |
Produkttyp | MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Versorgungsspannung | 250 VAC |
Hebeltyp | Stangenhebel aus Aluminium |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Strombelastung | 4 A |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | 5-m-Kabel |
Vibration | 10 g |
Gehäusetyp | GXS |
Schock | 50 g |
Versiegelung | IP66 |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 75 °C [4 °F bis 167 °F] |
Kommentar | Unten austretendes CENELEC-Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Explosionssicher |
Betriebsposition (OP) | 26° max. |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | 5 m |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
XP-4051: Schalter für Ex-Bereiche der Serie GXA/GXE | Installationsanweisungen | Englisch | 745 KB |
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix | Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen | Englisch | 517 KB |
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter | Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen | Englisch | 3 MB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern | Broschüre | Englisch | 27 MB |
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | Whitepaper | Englisch | 3 MB |