Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Genehmigungen und Normen ATEX (CE), IEC Ex
Serienname GXS
Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 16 N [3,6 lb] max.
Differentialweg (DT) Max. 0,51 mm [0,020 Zoll]
Nachlauf (OT) Max. 43,5 mm [1,71 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Versorgungs­spannung 250 VAC
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 4 A
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Anschlusstyp 5-m-Kabel
Vibration 10 g
Gehäusetyp GXS
Schock 50 g
Versiegelung IP66
Betriebstemperatur -20 °C bis 75 °C [4 °F bis 167 °F]
Kommentar Unten austretendes CENELEC-Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher
Betriebsposition (OP) 48,0 mm [1,89 Zoll]
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 5 m

Technische Daten

Zulassungen II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Genehmigungen und Normen ATEX (CE), IEC Ex
Serienname GXS
Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 16 N [3,6 lb] max.
Differentialweg (DT) Max. 0,51 mm [0,020 Zoll]
Nachlauf (OT) Max. 43,5 mm [1,71 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Versorgungs­spannung 250 VAC
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 4 A
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Anschlusstyp 5-m-Kabel
Vibration 10 g
Gehäusetyp GXS
Schock 50 g
Versiegelung IP66
Betriebstemperatur -20 °C bis 75 °C [4 °F bis 167 °F]
Kommentar Unten austretendes CENELEC-Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher
Betriebsposition (OP) 48,0 mm [1,89 Zoll]
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 5 m

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4051: Schalter für Ex-Bereiche der Serie GXA/GXE Installationsanweisungen Englisch 772 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: Wie Grenzschalter Maschinen vor Explosionsgefahr bewahren können Whitepaper Englisch 7 MB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122 KB

Produktmerkmale

  • ATEX(CE)- und IEC-Ex-Zulassungen
  • IP66 Versiegelung
  • kompatibel mit EN50047-Montage
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Vorverkabelt – 5 Meter Kabel
  • NUR unten austretendes Kabel
  • Doppelt isoliertes Schaltelement
  • Schnappbasisschalter

Anwendungsbereiche

  • Ex-Bereiche Kategorie 2 (Zone 1) oder Kategorie 3 (Zone 2)
  • Petrochemische Anlagen
  • Materialflusstechnik
  • Ventil

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink