Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Raststift
Schaltertyp 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, Zwangsöffnung, langsam auslösend, BBM
Kontaktmaterial Silber
Anschlusstyp 0,5 Zoll NPT
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Serienname GSX
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar Div. 1, Class I, Gruppen B, C und D; Div. 1, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Raststift
Schaltertyp 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, Zwangsöffnung, langsam auslösend, BBM
Kontaktmaterial Silber
Anschlusstyp 0,5 Zoll NPT
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Serienname GSX
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar Div. 1, Class I, Gruppen B, C und D; Div. 1, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Explosionssicherer Schutzschalter der MICRO SWITCH GSX-Serie für explosionsgefährdete Einsatzbereiche Datenblatt Englisch 2 MB
50032072: Explosionssicherer Schutzschalter der GSX-Serie (mehrere Sprachen) Installationsanweisungen Englisch 10 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
GSX-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 25 KB
GSX-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 26 KB
SIRA-Zertifikat für GSX-Schalter Zertifizierung Englisch 405 KB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Schnappkontakte mit Zwangsöffnung
  • Druckbetätigter Stößel mit Zwangsöffnung unterbricht den Strom beim Öffnen einer Tür oder Strahlaustrittsfläche
  • Explosionssicheres Gehäuse für Ex-Bereiche
  • Abdichtung nach NEMA 1, 3, 4, 12, 13 und IP67
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • Einfache Installation
  • Integrierte Zwangsöffnung
  • Umfangreiche Schaltoptionen und Betätigerstile

Anwendungsbereiche

  • Tore, Türen, Zugangspaneele oder Käfige bei Maschinen für:
  • Kohlenwasserstoffveredelung
  • Chemische Industrie
  • Landwirtschaftliches Gerät
  • Lebensmittelindustrie
  • Getreideförderer