Produkttyp | Sicherheits-Grenzschalter |
Betätiger | Seitlicher Drehkopf, Metallwalze |
Schaltertyp | 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | Nicht verfügbar |
Anschlusstyp | 1/2 NPT |
Strombelastung | 1 mA bis 100 mA, energiearm |
Spannung | 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Gehäusetyp | EN50041 |
Serienname | GSS |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27 |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6 |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA-Datei Nr. | LR94369-3 |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Genehmigungen und Normen | entspricht UL, CE, CSA und SIL 3 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | Nicht verfügbar |
Kommentar | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
Technische Daten
Produkttyp | Sicherheits-Grenzschalter |
Betätiger | Seitlicher Drehkopf, Metallwalze |
Schaltertyp | 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | Nicht verfügbar |
Anschlusstyp | 1/2 NPT |
Strombelastung | 1 mA bis 100 mA, energiearm |
Spannung | 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Gehäusetyp | EN50041 |
Serienname | GSS |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27 |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6 |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA-Datei Nr. | LR94369-3 |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Genehmigungen und Normen | entspricht UL, CE, CSA und SIL 3 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | Nicht verfügbar |
Kommentar | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |