Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 kompakte und Standard-Sicherheitsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Drehkopf, Metallwalze
Schaltertyp 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Gehäusetyp EN50041
Serienname GSS
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA-Datei Nr. LR94369-3
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Drehkopf, Metallwalze
Schaltertyp 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Gehäusetyp EN50041
Serienname GSS
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA-Datei Nr. LR94369-3
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Elektromechanischer Sicherheits-Grenzschalter der GSS-Serie Datenblatt Datenblatt Englisch 4 MB
PK XP-4050: Globaler Sicherheits-Grenzschalter der Serien GSC/D/E, Ausgabe 3 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 429 KB
PK 80086: Globaler Sicherheitsschalter der Serie GSS Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 518 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GSD-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GSD-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
SIRA-Zertifikat für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 53 KB
Technischer Hinweis: I²C-Kommunikation mit Luftstrommessgeräten von Honeywell Zertifizierung Englisch 59 KB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Verfügbar mit 4 Arbeitskontakten und Kontakten mit Zwangsöffnung
  • Galvanisch isolierte Kontakte
  • Verfügbar mit goldbeschichteten Kontakten für verbesserte Schaltzuverlässigkeit bei niedriger Stromstärke und Spannung
  • Große Auswahl an Betätigern
  • entspricht UL, CSA, CE, SIL 3

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge
  • Materialtransport
  • Verpackungsmaschinen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Baumaschinen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink