Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 9,8 N [2,22 lb] max.
Auslösekraft 1,5 N [0,34 lb]
Vorlauf (PT) Max. 2,8 mm [0,11 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,52 mm [0,06 Zoll]
Produkttyp EN 50047 Globaler Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr
Schaltkreise 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
Versorgungs­spannung 300 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Kunststoff
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP66; NEMA 1, 12, 13
Gehäusetyp EN50047
Serienname GLL
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger)
UL-Datei Nr. E216958
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Kommentar Oberer Walzstift; 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr
Genehmigungen und Normen cULus, CE, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Betriebsposition (OP) 28,7 mm ±0,5 mm [1,13 Zoll ±0,02 Zoll]

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 9,8 N [2,22 lb] max.
Auslösekraft 1,5 N [0,34 lb]
Vorlauf (PT) Max. 2,8 mm [0,11 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,52 mm [0,06 Zoll]
Produkttyp EN 50047 Globaler Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr
Schaltkreise 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
Versorgungs­spannung 300 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Kunststoff
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP66; NEMA 1, 12, 13
Gehäusetyp EN50047
Serienname GLL
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger)
UL-Datei Nr. E216958
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Kommentar Oberer Walzstift; 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr
Genehmigungen und Normen cULus, CE, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Betriebsposition (OP) 28,7 mm ±0,5 mm [1,13 Zoll ±0,02 Zoll]

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
50012101: Grenzschalter der GLL-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Umschalter, Schnappkontakte mit direkter Betätigung gemäß IEC 60947-5-1-3
  • Befestigung EN50047
  • Galvanisch isolierte Kontakte
  • Doppelt isoliertes Kunststoffgehäuse
  • 20 mm und Rohr 1/2 Zoll NPT-adrige Optionen
  • Kontaktblock integriert im Schaltergehäuse
  • Abdeckklappe zur leichteren Kabeldurchführung
  • 50-mm-Walzen ideal für Fahrstühle
  • Abdichtung IP66; NEMA 1, 12, 13
  • c-UL-US, CE, CCC

Anwendungsbereiche

  • Fahrstühle
  • Rolltreppen
  • Plattform-/Vertikallifte
  • Industrietüren
  • Verpackungsanlagen