Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 12,0 N-cm [1,062 lb-in] |
Auslösekraft | 2,0 N cm [0,177 lb in] |
Vorlauf (PT) | 30° max. |
Nachlauf (OT) | 40° min. |
Differentialweg (DT) | 18° max. |
Produkttyp | EN 50047 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr |
Schaltkreise | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter |
Versorgungsspannung | 300 Vac/250 Vdc max. |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP66; NEMA 1, 12, 13 |
Gehäusetyp | EN50047 |
Hebeltyp | |
Serienname | GLL |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E216958 |
Mechanische Lebensdauer | 5 Millionen |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F] |
Kommentar | Seitlicher Drehkopf mit Hebel mit fester Länge von 31,5 mm mit Gummiwalze; 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr |
Genehmigungen und Normen | cULus, CE, CCC |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 30° |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 12,0 N-cm [1,062 lb-in] |
Auslösekraft | 2,0 N cm [0,177 lb in] |
Vorlauf (PT) | 30° max. |
Nachlauf (OT) | 40° min. |
Differentialweg (DT) | 18° max. |
Produkttyp | EN 50047 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr |
Schaltkreise | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter |
Versorgungsspannung | 300 Vac/250 Vdc max. |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP66; NEMA 1, 12, 13 |
Gehäusetyp | EN50047 |
Hebeltyp | 31,5 mm, Hebel mit fester Länge mit Gummiwalze (50 mm Durch. x 10 mm Breite) |
Serienname | GLL |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E216958 |
Mechanische Lebensdauer | 5 Millionen |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F] |
Kommentar | Seitlicher Drehkopf mit Hebel mit fester Länge von 31,5 mm mit Gummiwalze; 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr |
Genehmigungen und Normen | cULus, CE, CCC |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 30° |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie | Datenblatt | Englisch | 5 MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen | Installationsanweisungen | Englisch | 342 KB |
50012101: Grenzschalter der GLL-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 1 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |