Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,330 N m [2,90 in lb] |
Vorlauf (PT) | 26° |
Nachlauf (OT) | 59° |
Differentialweg (DT) | 12° max. |
Produkttyp | EN50041/47 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 18 Vdc bis 30 Vdc |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Gehäusetyp | EN50041+2 LED |
Hebeltyp | |
Serienname | GLS DIN |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Kommentar | Rollenmaterial: Kunststoff |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 26° |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,330 N m [2,90 in lb] |
Vorlauf (PT) | 26° |
Nachlauf (OT) | 59° |
Differentialweg (DT) | 12° max. |
Produkttyp | EN50041/47 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 18 Vdc bis 30 Vdc |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Gehäusetyp | EN50041+2 LED |
Hebeltyp | Rolle – mit Versatz |
Serienname | GLS DIN |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Kommentar | Rollenmaterial: Kunststoff |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 26° |