Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 1,1 N [0,25 lb]
Vorlauf (PT) 16°
Nachlauf (OT) 49°
Differentialweg (DT)
Produkttyp EN50041/47 Globaler Grenzschalter
Betätiger Wobble – Schraubenfeder
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 300 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP66; NEMA 1, 4, 12, 13
Gehäusetyp Kompatibel mit EN 50047
Serienname GLS DIN
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger)
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Genehmigungen und Normen Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)1; Entspricht CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)
1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 1,1 N [0,25 lb]
Vorlauf (PT) 16°
Nachlauf (OT) 49°
Differentialweg (DT)
Produkttyp EN50041/47 Globaler Grenzschalter
Betätiger Wobble – Schraubenfeder
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 300 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP66; NEMA 1, 4, 12, 13
Gehäusetyp Kompatibel mit EN 50047
Serienname GLS DIN
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger)
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Genehmigungen und Normen Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)1; Entspricht CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)
1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Globale Miniatur-Grenzschalter der MICRO SWITCH GLC, GLD und GLE-Serien Datenblatt Englisch 14 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
PK 81521: Globale Grenzschalter, GLS Min-Din Installationsanweisungen Englisch 6 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Entwickelt gemäß dem IEC-Standard für den weltweiten Einsatz
  • Zertifiziert für globale Anwendungen: UL/CSA (Amerika/Kanada), CE (Europa), CCC (Asien-Pazifik)1
  • Internationale Installationsrohrgrößen
  • Direkt kompatibel mit SPS-Schnittstelle (zwei Kreise)
  • Modulare Konstruktion verringert Kosten von Wartungsteilen
  • Einfache Montage
  • Großes Angebot von Basisschalter-Ausführungen
  • Große Auswahl an Betätigern
  • 1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge: Geräte zur Metallherstellung, Pressen, Transferstraßen und Spezialmaschinen
  • Materialflusstechnik: Fördervorrichtungen, Aufzüge, Krane und Winden
  • Verpackungsmaschinen und Prozesstechnik
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Baumaschinen und -geräte, Fahrzeuge und Hubwagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink