Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,165 N m [1,50 in lb] |
Vorlauf (PT) | 26° |
Nachlauf (OT) | 49° |
Differentialweg (DT) | 8° |
Produkttyp | EN50041/47 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 300 Vac/250 Vdc max. |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Gehäusetyp | Kompatibel mit EN 50047 |
Hebeltyp | |
Serienname | GLS DIN |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Mechanische Lebensdauer | 10 Millionen |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Kommentar | Rollenmaterial: Keramik |
Genehmigungen und Normen | Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)1; Entspricht CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE) 1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich. |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 26° |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,165 N m [1,50 in lb] |
Vorlauf (PT) | 26° |
Nachlauf (OT) | 49° |
Differentialweg (DT) | 8° |
Produkttyp | EN50041/47 Globaler Grenzschalter |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 300 Vac/250 Vdc max. |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Gehäusetyp | Kompatibel mit EN 50047 |
Hebeltyp | Rollenarm – Förderband |
Serienname | GLS DIN |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger) |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6-- (ohne Betätiger) |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Mechanische Lebensdauer | 10 Millionen |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Kommentar | Rollenmaterial: Keramik |
Genehmigungen und Normen | Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)1; Entspricht CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE) 1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich. |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Betriebsposition (OP) | 26° |