Mehrzweck-Grenzschalter
GLD-Serie
Min-Din EN50047 mounting. Kunststoffgehäuse. IP66/67-Dichtung. Montagebohrungen von 20 mm bis 22 mm. Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC
Honeywells Produktfamilie der MICRO SWITCH GLS Miniatur-Grenzschalter bietet eine große Auswahl an Produkten für globale Lösungen. Diese haltbaren und zuverlässigen Grenzschalter sind für viele industrietechnische, landwirtschaftliche und Transportanwendungen sowie sonstige Anwendungen geeignet, die einen umgebungsfest abgedichteten (IP und NEMA) Schalter erfordern.
Das Kompaktgehäuse ist häufig ideal für Anlagen, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Das umfangreiche Produktangebot ist in drei verschiedenen Gehäusearten verfügbar: Metallgehäuse (GLC), Kunststoffgehäuse (GLD), oder drei Metallrohroptionen (GLE) zur Montage gemäß EN50047.
Ein umfangreiches Angebot an Betätigern, Kontaktblöcken und Rohr-/Verbindungsoptionen ergänzt das Produktangebot. In der heutigen anspruchsvollen Zeit der Steuerungen auf Logik-Ebene werden elektromechanische Schalter häufig zur direkten Kommunikation mit PLCs und anderen Geräten der logischen Ebene eingesetzt Logikebenen-Geräte. GLS-Grenzschalter bieten eine Option für vergoldete Kontakte für den Standard-Schalter. Diese Option erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters für Anwendungen auf Logik-Ebene.