Schlüsselverriegelungsschalter
GKN-Serie
Vielseitig einsetzbar. cULus, CE, CCC, S-Zeichen, SIL3. IP67. NEMA 1, 4X (innen), 12, 13. Silberkontakte
Die Sicherheitsverriegelungsschalter der MICRO SWITCH GKN-Serie bieten höchste Zuverlässigkeit in einer kompakten und kosteneffektiven Gehäusegröße. Sechs verschiedene Arten von Betätigerschlüsseln sind verfügbar. Die GKN-Serie erfüllt IEC 60947-5-1 und verfügt über cULus-, CE- und CCC-Zulassungen.