Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp
Schaltertyp 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 240 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Kunststoff
Serienname GKN
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138
Genehmigungen und Normen entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 500000 Schaltzyklen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, UL508, CSA C 22,2 Nr. 14

Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp Nicht verfügbar
Schaltertyp 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 240 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Kunststoff
Serienname GKN
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138
Genehmigungen und Normen entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 500000 Schaltzyklen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, UL508, CSA C 22,2 Nr. 14

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sicherheitsverriegelungsschalter der GKN-Serie Datenblatt Englisch 478 KB
50017382: Sicherheitsverriegelungsschalter der GKN-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 444 KB
50018101: Betätigungsschlüssel der GKN-Serie, Ausgabe 1 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 354 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 55 KB

Produktmerkmale

  • Sicherheitskontakte mit Zwangsöffnung
  • Auswahl aus sechs Betätigern
  • Doppelt isoliert gemäß IEC 60947-5-1
  • Weltweite Zulassungen (cULus, CE, CCC), SIL 3
  • Drei Kabeleingänge
  • Große Aufnahmekapazität für die Verdrahtung
  • Großer M20-Kabeleingang
  • Kopf mit vier Eingängen

Anwendungsbereiche

  • Holzverarbeitungsmaschinen
  • Druck-/Papierveredelungsausrüstung
  • Kunststoffspritzguss
  • Druckmaschinen
  • Paketierungs- und Pumpenausrüstung
  • Halbleiter-Fertigungsausrüstung
  • Verpackungen
  • Spezialgeräte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink