Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Schaltertyp 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge 1 m
Anschlusstyp Seitlicher Kabelabgang
Strombelastung 1 mA bis 100 mA, energiearm
Spannung 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
Gehäusematerial Kunststoff
Serienname GKM
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Schaltertyp 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge 1 m
Anschlusstyp Seitlicher Kabelabgang
Strombelastung 1 mA bis 100 mA, energiearm
Spannung 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
Gehäusematerial Kunststoff
Serienname GKM
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globaler Miniatur-Sicherheits-Schlüsselschalter der GKM-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50018105: Betätigungsschlüssel der GKM/GKE-Serie, Ausgabe 1 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 351 KB
PK XP-4042: Miniatur-Sicherheitsverriegelungsschalter GKM Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 462 KB
GKM-Serie Dokumentation zu CE-Zulassungen Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 543 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH-Sicherheitsschalter, Ausgabe 2 Anwendungshinweise Englisch 73 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 57 KB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Kompaktes Gehäuse
  • Schlüsselzugang von der Seite oder oben
  • Auswahl zwischen vorverdrahtetem Kabel oder Micro-Change-Steckverbinder
  • Kabelaustritt seitlich oder unten
  • Steckeraustritt unten, seitlich oder an beiden Seiten
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Auswahl zwischen zwei Edelstahl-Schlüsseln (Schlüssel separat erhältlich)
  • Kappe zum Schutz, falls der Schlüsselschlitz nicht verwendet wird
  • entspricht UL, CSA, CE, SIL 3

Anwendungsbereiche

  • Kleine Gehäuse und kompakte Bauweisen
  • Verschiedene modulare Türmechanismen
  • Mit der stapelbaren Ausführung können die Schalter aufeinander montiert werden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink