Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp
Schaltertyp 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 20 mm
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusetyp EN50047
Serienname GKE
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP66; NEMA 1, 12, 13
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp Nicht verfügbar
Schaltertyp 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 20 mm
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusetyp EN50047
Serienname GKE
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP66; NEMA 1, 12, 13
CSA-Datei Nr. E37138
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Doppeltür-Sicherheitsverriegelungsschalter der GKE-Serie Datenblatt Englisch 774 KB
50011906: Schlüsselschalter für Doppeltüren der GKE-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 512 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKE-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKE-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 58 KB

Produktmerkmale

  • Sicherheitskontakte mit Zwangsöffnung
  • Verschiedene Kontaktkonfigurationen
  • Drehbarer Kopf ermöglicht die Betätigungsauslösungen aus fünf Ausrichtungen
  • Doppelisolierung gemäß IEC 60947-5-1
  • Auswahl zwischen zwei Standard-Betätigern
  • Geringe Größe
  • Weltweite Zulassungen (cULus, CE, CCC), SIL 3

Anwendungsbereiche

  • Kunststoffspritzguss
  • Verpackungsmaschinen
  • Halbleiter-Fertigungsausrüstung
  • Holzverarbeitungsmaschinen
  • Metallverarbeitung
  • Druck-/Papierveredelungsausrüstung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink