Ein Sicherheitsverriegelungsgerät (GKZL2) ist für den Einsatz mit der GKR-/GKL-Serie verfügbar. Das Verriegelungsgerät ist dafür bestimmt zu verhindern, dass ein Schlüssel manuell oder durch eine Schutzvorrichtung eingeführt wird, während Wartungstechniker an der Maschine arbeiten. Nachdem er eingeführt wurde, kann das Verriegelungsgerät bis zu vier Schlösser aufnehmen, damit eine unbefugte Entfernung des Geräts unterbunden wird. entspricht UL, CE, CSA, SIL 3.
Produkttyp | Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel |
Betätiger | Schlüssel |
Hebeltyp | |
Schaltertyp | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | Nicht verfügbar |
Anschlusstyp | 20 mm |
Strombelastung | 100 mA bis 10 A (thermisch) |
Spannung | 600 VAC und 250 VDC max. |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Gehäusetyp | EN50041 |
Serienname | GK |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27 |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6 |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA-Datei Nr. | LR57326 |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Genehmigungen und Normen | entspricht UL, CE, CSA, SIL 3 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | 12 bis 250 AC/DC LED |
Kommentar | IEC 947-5-1, EN50041 |
Technische Daten
Produkttyp | Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel |
Betätiger | Schlüssel |
Hebeltyp | Nicht verfügbar |
Schaltertyp | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter |
Kontaktmaterial | Silber |
Kabellänge | Nicht verfügbar |
Anschlusstyp | 20 mm |
Strombelastung | 100 mA bis 10 A (thermisch) |
Spannung | 600 VAC und 250 VDC max. |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Gehäusetyp | EN50041 |
Serienname | GK |
Schock | 50 g gemäß IEC 68-2-27 |
Vibration | 10 g gemäß IEC 68-2-6 |
Versiegelung | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA-Datei Nr. | LR57326 |
UL-Datei Nr. | E37138 und E157416 |
Genehmigungen und Normen | entspricht UL, CE, CSA, SIL 3 |
Mechanische Lebensdauer | 15 Millionen |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | 12 bis 250 AC/DC LED |
Kommentar | IEC 947-5-1, EN50041 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Globaler Sicherheits-Schlüsselschalter der GK-Serie | Datenblatt | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
PK 80109: Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie GK mit Schlüssel für Doppeltüren | Installationsanweisungen und Genehmigungen | Englisch | 541 KB |
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 485 KB |
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter | Kataloginformationen | Englisch | 351 KB |
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer des GK- Schalters | Zertifizierung | Englisch | 27 KB |
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GK-Schalter | Zertifizierung | Englisch | 27 KB |
SIRA-Zertifikat für GK-Schalter | Zertifizierung | Englisch | 379 KB |