Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp
Schaltertyp 4 Ruhekontakte, direkt betätigt
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 1 mA bis 100 mA, energiearm
Spannung 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Gehäusetyp EN50041
Serienname GK
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige 12 bis 250 AC/DC LED
Kommentar IEC 947-5-1, EN50041

Technische Daten

Produkttyp Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
Betätiger Schlüssel
Hebeltyp Nicht verfügbar
Schaltertyp 4 Ruhekontakte, direkt betätigt
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 1 mA bis 100 mA, energiearm
Spannung 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Gehäusetyp EN50041
Serienname GK
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA, SIL 3
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige 12 bis 250 AC/DC LED
Kommentar IEC 947-5-1, EN50041

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globaler Sicherheits-Schlüsselschalter der GK-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
PK 80109: Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie GK mit Schlüssel für Doppeltüren Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 541 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer des GK- Schalters Zertifizierung Englisch 27 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
SIRA-Zertifikat für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 379 KB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Standardbefestigung nach EN50041
  • Erhältlich mit 2 Arbeits- und 2 Ruhekontakten, 1 Arbeits- und 3 Ruhekontakten oder 4 Arbeitskontakten und Kontakten mit Zwangsöffnung
  • Schlüsselzugang von der Seite oder oben
  • Mit einzigartiger Reibungsfunktion zur verbesserten Haltbarkeit des Schlüssels
  • Auswahl zwischen vier Schwerlast-Schlüsseln (Schlüssel separat erhältlich)
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Verriegelungsgerät verfügbar
  • entspricht UL, CSA, CE, SIL 3

Anwendungsbereiche

Schutzklapp- oder Schiebetüren, Bildschirmen und Schutzabdeckungen auf Gehäusen:
  • Bearbeitungsmaschinen
  • Metallbearbeitungsmaschinen
  • Spezialmaschinen
  • Robotermontagezellen
  • Kunststoffspritzgussmaschinen