Schlüsselverriegelungsschalter
GK Serie
Metallgehäuse für große Türen/Käfige. Einzigartige Reibungsfunktion. UL, CSA, CE, SIL3. IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. Silber- und Goldkontakte
Schalter der MICRO SWITCH GK-Serie sind schlüsselbetätigte Sicherheitsverriegelung mit Schaltern aus robustem Metall, die die Position des Tors, der Abdeckungen oder der Türen überwachen. Der Schlüssel ist am beweglichen Teil des Tors, der Abdeckung oder der Tür angebracht. Wenn das Tor geschlossen ist, wird der Schlüssel in den GK-Schalter eingeführt, um einen sicheren Zustand anzuzeigen (Tor geschlossen), und der Maschinenprozess kann beginnen. Die Ruhekontakte mit Zwangsöffnung werden geschlossen gehalten, wenn der Schlüssel in den GK-Schalter eingeführt ist. Das Öffnen des Tors entfernt den Schlüssel aus dem Schalter. Diese Aktion öffnet die Ruhekontakte des Schalters und unterbricht die Steuerschaltung der Maschine.
Die Schalter der GK-Serie wurden mit zwei Schlüsselschlitzstellungen für den Schlüssel entworfen. Der Schlüssel kann von oberhalb oder von der Seite des Schalters eingeführt werden, um mehr Flexibilität bei der Montage des Schalters in die Anwendung zu ermöglichen. Es gibt vier verschiedene Schlüsselstile und eine große Auswahl an Schalterkontaktanordnungen, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden, die Sicherheitsverriegelungen mit Schlüsselschaltern erfordern. Schalter der GK-Serie wurden mit einer einzigartigen Reibungsfunktion für eine gute Haltbarkeit des Schlüssels entworfen. Schalter der GK-Serie wurden für Sicherheitsfunktionen bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) von SIL3 gemäß den Anforderungen von IEC 61508-2:2010 eingestuft.