Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kraftsensoren - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 N bis 10 N
Überlast oder Überdruck 30 N
Versorgungs­spannung 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Linearität ±0,5 % Bereich, BFSL
Empfindlichkeit 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
Verpackung: Blisterpackung
Empfindlichkeitsverschiebung bei Temperaturänderungen ± 0,5 mV typ.
Nullpunktverschiebung ±30 mV
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ± 0,5 mV typ.
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Diagnose Nein
Vibration 0 kHz bis 2 kHz, 20 G Sinus
Schock 150 g
Verfügbarkeit Global
Kommentar MCTF (mittlere Lastwechselzahl) 20 Millionen bei 50 °C
Serienname FSG

Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 N bis 10 N
Überlast oder Überdruck 30 N
Versorgungs­spannung 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Linearität ±0,5 % Bereich, BFSL
Empfindlichkeit 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
Verpackung: Blisterpackung
Empfindlichkeitsverschiebung bei Temperaturänderungen ± 0,5 mV typ.
Nullpunktverschiebung ±30 mV
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ± 0,5 mV typ.
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Diagnose Nein
Vibration 0 kHz bis 2 kHz, 20 G Sinus
Schock 150 g
Verfügbarkeit Global
Kommentar MCTF (mittlere Lastwechselzahl) 20 Millionen bei 50 °C
Serienname FSG

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kraftsensoren FSG-Serie Datenblatt Englisch 378 KB
Kraftsensoren FSG-Serie Installationsanweisungen Englisch 331 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
FSG-Serie Foto mit geringer Auflösung Foto -- 47 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Durch die geringe Biegung (typisch ca. 30 µm im gesamten Bereich) werden Messfehler reduziert
  • Durch wenige Wiederholbarkeitsfehler (0,2 % der Spanne) wird die gesamte Systemgenauigkeit verbessert.
  • Durch wenige Linearitätsfehler (0,5 % der Spanne) wird die Systemgenauigkeit im gesamten Kraftmessbereich verbessert.
  • Durch wenige Fehler aufgrund außermittiger Ladung wird die Systemgenauigkeit im Rahmen der mechanischen Ausrichtung verbessert.
  • Durch eine Auflösung von bis zu 0,0098 N wird die Systemgenauigkeit des Kunden verbessert.
  • Durch eine schnelle Ansprechzeit kann das System schneller Entscheidungen treffen, und dies kann zu einer Verbesserung der Systemgenauigkeit beitragen.
  • Der geringe Stromverbrauch erlaubt den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen.
  • Durch die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) von 8 kV wird das Erfordernis einer besonderen Behandlung während des Zusammenbaus reduziert.

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Infusionspumpen
  • Mobile Pumpen für nicht invasive Behandlungen
  • Ermittlung des Verschlussdrucks
  • Dialysemaschinen
  • Enteralpumpen

Industrietechnik:

  • Last- und Kompressionsmessung
  • Variable Spannungssteuerung
  • Endeffektoren für Roboter
  • Drahtanschlussgeräte