Kraftsensoren
FSA-Serie
N, lb, g und kg Kraftbereiche. Verstärkt, kompensiert. Analoger oder digitaler (SPI oder I<sup>2</sup>C) Ausgang
Bei der FSA-Serie handelt es sich um piezo-resistive Kraftsensoren mit ratiometrischem Digital- oder Analogausgang zum Einlesen der Kraft über den gesamten angegebenen Kraft- und Temperaturbereich. Sie sind voll kalibriert und temperaturkompensiert und gleichen Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreises (ASIC) aus.
Die direkte mechanische Kupplung gewährleistet die einfache Herstellung einer Schnittstelle zum Sensor, den Anschluss von Leitungen, der Membran und eines Stößels, so dass reproduzierbare Leistungen und zuverlässige mechanische Anwendungsschnittstellen gewährleistet sind. Das Gehäuse bietet auch hervorragenden Schutz vor Korrosion und isoliert gegen äußere Belastungen des Gehäuses. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.
Mehrwert für die Kunden
Die Geräte der FSA-Serie sind für den Bedarf der Kunden nach einem kompensierten, verstärkten Kraftsensor ausgelegt, der über analoge und digitale Ausgänge, vielfältige Kraftmessbereiche und eine verbesserte Haltbarkeit und Genauigkeit verfügt. Ihre flexible Konstruktion ermöglicht verschiedene Standardkonfigurationen über einen weiten Temperaturbereich.
Besondere Produktmerkmale
- Mehrere verschiedene Kraftbereiche gestatten es dem Kunden, den Kraftbereich auszuwählen, um eine maximale Empfindlichkeit zu erreichen und die Auflösung/Leistungen des Systems zu verbessern
- Überlast bietet eine verbesserte Haltbarkeit bei Anwendungen, bei denen es zu Überlast kommen kann
- Erhöhte Genauigkeit umfasst alle Fehler infolge nichtlinearer Kräfte, Krafthysterese und mangelnder Reproduzierbarkeit
- Der Gesamtzufallsstreubereich erhöht die Leistungsfähigkeit des Systems
- Der digitale Ausgang ermöglicht schnellere Messungen durch geringeren Umrechnungsbedarf und bietet eine bequeme direkte Schnittstelle zu Mikroprozessoren
- Diagnosefunktionen gestatten es dem Benutzer zu ermitteln, ob der Sensor korrekt funktioniert, indem gemessen wird, ob die elektrischen Leitungen im Inneren des Sensors gebrochen oder kurzgeschlossen sind
- Die Versorgungsspannung bietet den Kunden Gestaltungsflexibilität innerhalb der Anwendung