Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kraftsensoren - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 lb bis 1 lb
Überlast oder Überdruck 6094 g [15 lb]
Versorgungs­spannung 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
Übertragungsfunktion 5 % bis 95 %
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gesamtfehlertoleranz ±5 %FSS max.
Genauigkeit ±3 %FSS BFSL max.
Diagnose Ja
Vibration MIL-STD-202, Methode 214, Prüfbedingung 1E (16,9 G)
Schock MIL-STD-202, Methode 213, Prüfbedingung F (1500 G)
Verfügbarkeit Global
Kommentar 1 Million Kraftzyklen bis zum Skalenendwert, mind.
Serienname FSA

Technische Daten

Signalaufbereitung Verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 lb bis 1 lb
Überlast oder Überdruck 6094 g [15 lb]
Versorgungs­spannung 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
Übertragungsfunktion 5 % bis 95 %
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gesamtfehlertoleranz ±5 %FSS max.
Genauigkeit ±3 %FSS BFSL max.
Diagnose Ja
Vibration MIL-STD-202, Methode 214, Prüfbedingung 1E (16,9 G)
Schock MIL-STD-202, Methode 213, Prüfbedingung F (1500 G)
Verfügbarkeit Global
Kommentar 1 Million Kraftzyklen bis zum Skalenendwert, mind.
Serienname FSA

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt Datenblatt Englisch 423 KB
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt Installationsanweisungen Englisch 293 KB
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt Anwendungshinweise Englisch 67 KB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
FSA-Serie analoges Foto mit hoher Auflösung Foto -- 424 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
FSA-Serie analoges Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 70 KB
FSA Series analog CAD model.stp CAD-Modell -- 2 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Vielzahl von Druckbereichen
    • Newton (N): 5, 7,5, 10, 15, 20, 25
    • Pound (lb): 1, 1,5, 2, 3, 5
    • Gramm (g): 500, 750
    • Kilogramm (kg): 1, 2
  • Gesamtfehlertoleranz: ±5 %FSS
  • Genauigkeit: ±3 %FSS
  • Ratiometrischer analoger oder SPI- oder I2C-kompatibler digitaler Ausgang
  • Voll kalibriert und temperaturkompensiert über einen Temperaturbereich von 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
  • Überlast: 6804 g [15 lb]
  • Versorgungsspannung: 3,3 Vdc typ. oder 5,0 Vdc typ.
  • Niedriger Stromverbrauch: 13 mW (analog) oder 20 mW (digital)
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit bei der Teilefertigung
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Stabiler Schnittstellen-Stößel
  • Interne Diagnosefunktionen erhältlich:
  • Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Druck von mobilen Pumpen für nicht-invasive Behandlung
  • Infusionspumpen
  • Dialysemaschinen
  • Ermittlung des Verschlussdrucks

Industrietechnik:

  • Last- und Kompressionsmessung