Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kraftsensoren - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Verstärkt
Ausgabe Digital I2C, address 0x28
Betriebskraft oder -druck 0 N bis 15 N
Überlast oder Überdruck 45 N
Versorgungs­spannung 3,3 V ±10% supply voltage
Übertragungsfunktion 20 % bis 80 %
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Temperaturbereich, abgeglichen 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit ±2 %FSS BFSL typ.
Verpackung: Gurtverpackung
Nullpunktverschiebung Varies by transfer function
Diagnose Ja
Vibration MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms)
Schock MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
Serienname FMA

Technische Daten

Signalaufbereitung Verstärkt
Ausgabe Digital I2C, address 0x28
Betriebskraft oder -druck 0 N bis 15 N
Überlast oder Überdruck 45 N
Versorgungs­spannung 3,3 V ±10% supply voltage
Übertragungsfunktion 20 % bis 80 %
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Temperaturbereich, abgeglichen 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Genauigkeit ±2 %FSS BFSL typ.
Verpackung: Gurtverpackung
Nullpunktverschiebung Varies by transfer function
Diagnose Ja
Vibration MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms)
Schock MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
Serienname FMA

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MicroForce FMA Series Force Sensors Datenblatt Englisch 589 KB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet Werbemittel Englisch 4 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet Werbemittel Englisch 3 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet Werbemittel Englisch 2 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet Werbemittel Englisch 2 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines Werbemittel Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Technische Informationen Englisch 852 KB
SPI Communication mit Honeywell Kraftsensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 828 KB
FMA Series 15 Newton CAD model.stp CAD-Modell -- 1 MB
Overforce Design Considerations Technische Informationen Englisch 753 KB
MicroForce Sensor Coupling Technische Informationen Englisch 865 KB
Force Sensor Diagnostics Technische Informationen Englisch 643 KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
FMA Series highres photo Foto Englisch 879 KB
FMA Series lowres photo Foto Englisch 114 KB

Produktmerkmale

  • Small form factor: 5 mm x 5 mm [0,20 Zoll x 0,20 Zoll]
  • Genauigkeit: ±2 %FSS typical
  • SPI- or I2C-compatible digital output
  • Fully calibrated and temperature compensated over a temperature range of 5°C to 50°C [41°F to 122°F
  • ]
  • Available in a wide variety of standard and configurable force ranges
  • Überlast: 3X force range
  • Versorgungsspannung: 3,3 Vdc typ. oder 5,0 Vdc typ.
  • Niedriger Stromverbrauch: 14  mW
  • Enhanced part-to-part repeatability
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Stable, stainless steel sphere interface
  • Interne Diagnosefunktionen erhältlich:
  • Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie

Anwendungsbereiche

MEDIZINTECHNIK:

  • Infusionspumpen
  • Ambulatory pumps
  • Enteral feeding pumps
  • Dialysemaschinen

INDUSTRIE:

  • Last- und Kompressionsmessung
  • Touch panels
  • Switch replacement
  • Robotic equipment
  • Weight measurement
  • Force/grip measuring equipment

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink