Produkttyp | Sicherheits-Grenzschalter |
Betätiger | Berührungsloser Schalter |
Hebeltyp | |
Schaltertyp | Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich |
Kabellänge | 10 m vorverdrahtet |
Spannung | 24 VDC/0,3 A induktiv/resistiv |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusetyp | Rechteckiger Schalter und Betätiger |
Serienname | FF |
Schock | 10 g |
Vibration | 50 Hz bis 100 Hz |
Versiegelung | IP67 |
Genehmigungen und Normen | UL, CE |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 55 °C [-14 °F bis 131 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | Nicht verfügbar |
Technische Daten
Produkttyp | Sicherheits-Grenzschalter |
Betätiger | Berührungsloser Schalter |
Hebeltyp | Keiner |
Schaltertyp | Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich |
Kabellänge | 10 m vorverdrahtet |
Spannung | 24 VDC/0,3 A induktiv/resistiv |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusetyp | Rechteckiger Schalter und Betätiger |
Serienname | FF |
Schock | 10 g |
Vibration | 50 Hz bis 100 Hz |
Versiegelung | IP67 |
Genehmigungen und Normen | UL, CE |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 55 °C [-14 °F bis 131 °F] |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122205 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122205 Sicherheitsschalter |
Kontaktblock | Nicht verfügbar |
Anzeige | Nicht verfügbar |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Magnetisch auslösende, berührungslose Sicherheitsschalter der FF5-Serie | Datenblatt | Englisch | 680 KB |
---|---|---|---|
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie | Installationsanweisungen und Genehmigungen | Englisch | 449 KB |
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 504 KB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 22 MB |
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter | Kataloginformationen | Englisch | 351 KB |