Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Berührungslose Schalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Berührungsloser Schalter
Hebeltyp
Schaltertyp Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich
Kabellänge 3 m vorverdrahtet
Spannung 24 VDC/0,3 A induktiv/resistiv
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Rechteckiger Schalter und Betätiger
Serienname FF
Schock 10 g
Vibration 50 Hz bis 100 Hz
Versiegelung IP67
Genehmigungen und Normen UL, CE
Betriebstemperatur -10 °C bis 55 °C [-14 °F bis 131 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar

Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Berührungsloser Schalter
Hebeltyp Keiner
Schaltertyp Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich
Kabellänge 3 m vorverdrahtet
Spannung 24 VDC/0,3 A induktiv/resistiv
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Rechteckiger Schalter und Betätiger
Serienname FF
Schock 10 g
Vibration 50 Hz bis 100 Hz
Versiegelung IP67
Genehmigungen und Normen UL, CE
Betriebstemperatur -10 °C bis 55 °C [-14 °F bis 131 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Nicht verfügbar

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetisch auslösende, berührungslose Sicherheitsschalter der FF5-Serie Datenblatt Englisch 680 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produktmerkmale

  • Berührungslose Sicherheitsschalter
  • Schalter können aus nahezu jedem Winkel magnetisch betätigt werden
  • Kompakte, robuste Konstruktion
  • Geprüft für über 1.000.000 Betätigungen bei Volllast
  • 6 mm [0,24 Zoll] Betätigungsabstand
  • Schaltlast bis 300 mA bei 24 VDC
  • IP67 Versiegelung
  • Edelstahlausführung
  • UL- und CE-Zulassungen

Anwendungsbereiche

  • Behälterformung und -befüllung (Aluminium, Stahl und Kunststoff)
  • Verpackungsmaschinen
  • Pick-and-Place-Anlagen
  • Halbleitergerät
  • Kunststoffspritzguss
  • Holzverarbeitungsmaschinen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Druckmaschinen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink