Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff - Honeywell


Technische Daten

Potentiometertyp Präzision
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 1 W
Widerstandswert 10 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 10 Millionen Zyklen
Mechanische Drehbewegung 360°
Anschluss Lötnieten
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 22,23 mm [0,875 Zoll]
Wellenende Rund
Gehäuse 22,23 mm [0,875 Zoll] Durchmesser, 䔰,7 mm [0,50 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 ° F]
Betriebsspannung (max.) 750 V
Linearität ± 1 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname MKV

Technische Daten

Potentiometertyp Präzision
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 1 W
Widerstandswert 10 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 10 Millionen Zyklen
Mechanische Drehbewegung 360°
Anschluss Lötnieten
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 22,23 mm [0,875 Zoll]
Wellenende Rund
Gehäuse 22,23 mm [0,875 Zoll] Durchmesser, 䔰,7 mm [0,50 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 ° F]
Betriebsspannung (max.) 750 V
Linearität ± 1 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname MKV

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MKV-Serie Datenblatt Englisch 895 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Linearität (Genauigkeit) 0,5 % oder weniger
  • 10 bis 20 Millionen Lebenszyklen
  • Servo- und Buchsenmontage
  • Kundenspezifischer elektrischer Weg

Anwendungsbereiche

  • Ventilpositionfeedback
  • Bedienfeld
  • Instrumentierung
  • Positionsfeedback von Raketenstabilisierungsflügeln

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink