Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div. 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Serienname EX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [0,5 lbs bis 1,25 lbs]
Vorlauf (PT) Max. 5,56 mm [0,219 Zoll] (8 °)
Auslösekraft Min. 0,25 lb
Differentialweg (DT) Max. 0,18 mm [0,007 Zoll] (0,25 °)
Nachlauf (OT) 90° max.
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 15 A ind./ 0,5 A res./0,25 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp EX
Versiegelung NEMA 1
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
ATEX-Datei # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex Ja
Betriebstemperatur -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div. 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Serienname EX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [0,5 lbs bis 1,25 lbs]
Vorlauf (PT) Max. 5,56 mm [0,219 Zoll] (8 °)
Auslösekraft Min. 0,25 lb
Differentialweg (DT) Max. 0,18 mm [0,007 Zoll] (0,25 °)
Nachlauf (OT) 90° max.
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp Einweg-Hebelarm mit Bronzerolle (0,75 Zoll Durchm. x 0,25 Zoll Breite)
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 15 A ind./ 0,5 A res./0,25 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp EX
Versiegelung NEMA 1
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
ATEX-Datei # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex Ja
Betriebstemperatur -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
EX-AR128 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
EX-AR128 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 135 KB
Grenzschalter für Ex-Bereiche der MICRO SWITCH EX-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50009662: Explosionssichere Grenzschalter der EX-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
PK 88012: EX und OP – Ersatzteile Installationsanweisungen Englisch 139 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Grenzschalter für Ex-Bereiche erfüllt die behördlichen Vorschriften Fallstudie Englisch 147 KB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • NEMA 1
  • Kompaktes, robustes Gehäuse
  • Bis zu 20 A Kapazität
  • Genügend Raum zur Verkabelung
  • Befestigungsmöglichkeiten an vier Seiten
  • Rollenarme können um 360 Grad verstellt werden
  • Funkenfreie Betätiger
  • Unverlierbare Deckelschrauben
  • UL-, CSA-, ATEX (CE)-, IEC-Ex- und INMETRO-Zulassungen
  • Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Petrochemische Anlagen
  • Förderanlagen
  • Materialflusstechnik