Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Temperaturfühler - Honeywell


Technische Daten

Art der Temperaturmessung Eintauchen
Betriebstemperatur -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  2.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Genauigkeit 20 °C [68 °F]
BETA (25/85) 3468
R-T-Kurve 10
Zeitkonstante in Luft Nicht verfügbar
Dissipationskonstante in Luft Nicht verfügbar
Dissipationskonstante in Wasser 6 mW/°C
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] 15,0 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Gehäusematerial Messing
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Vergossener Stecker/2-poliger MINI-TIMER
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Gewindegehäuse (M12x1,5)
Leitender Werkstoff Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname ES120
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Art der Temperaturmessung Eintauchen
Betriebstemperatur -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  2.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Genauigkeit 20 °C [68 °F]
BETA (25/85) 3468
R-T-Kurve 10
Zeitkonstante in Luft Nicht verfügbar
Dissipationskonstante in Luft Nicht verfügbar
Dissipationskonstante in Wasser 6 mW/°C
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] 15,0 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Gehäusematerial Messing
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Vergossener Stecker/2-poliger MINI-TIMER
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Gewindegehäuse (M12x1,5)
Leitender Werkstoff Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname ES120
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Temperaturfühler der ES110- und ES120-Serie mit integrierten Steckverbindern Datenblatt Englisch 166 KB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Robuste Konstruktion
  • Luft-/Gas- oder Eintauchmessung
  • Ausgänge mit NTC (negativer Temperaturkoeffizient) oder KTY (siliziumbasierter positiver Temperaturkoeffizient)
  • Erhöhte Empfindlichkeit
  • Erhöhte Genauigkeit
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Robustes Gehäuse
  • Schnelles Ansprechen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Einfache Installation
  • Individuell anpassbar

Anwendungsbereiche

  • Transport: Messung des Motorkühlmittels, der Öltemperatur, des Lufteinlasses, des Kraftstoffes und des Motorblocks
  • Industrietechnik: Messung der Kompressor-, Rohrsystem- und Hydrauliköltemperatur