Art der Temperaturmessung | Luft/Gas |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] |
Thermistortyp | NTC |
Widerstand | 2.000 Ohm |
Toleranz | ±5,0 % |
Genauigkeit | 20 °C [68 °F] |
BETA (25/85) | 3468 |
R-T-Kurve | 10 |
Zeitkonstante in Luft | 10,0 s |
Dissipationskonstante in Luft | 1 mW/°C |
Dissipationskonstante in Wasser | Nicht verfügbar |
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] | Nicht verfügbar |
Zeitkonstante auf Metalloberfläche | Nicht verfügbar |
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche | Nicht verfügbar |
Gehäusematerial | Messing |
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp | Vergossener Stecker/2-poliger MINI-TIMER |
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle | Gewindegehäuse (M10x1,25) |
Leitender Werkstoff | Nicht verfügbar |
Anschlussdrahtlänge | Nicht verfügbar |
Serienname | ES110 |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Art der Temperaturmessung | Luft/Gas |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] |
Thermistortyp | NTC |
Widerstand | 2.000 Ohm |
Toleranz | ±5,0 % |
Genauigkeit | 20 °C [68 °F] |
BETA (25/85) | 3468 |
R-T-Kurve | 10 |
Zeitkonstante in Luft | 10,0 s |
Dissipationskonstante in Luft | 1 mW/°C |
Dissipationskonstante in Wasser | Nicht verfügbar |
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] | Nicht verfügbar |
Zeitkonstante auf Metalloberfläche | Nicht verfügbar |
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche | Nicht verfügbar |
Gehäusematerial | Messing |
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp | Vergossener Stecker/2-poliger MINI-TIMER |
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle | Gewindegehäuse (M10x1,25) |
Leitender Werkstoff | Nicht verfügbar |
Anschlussdrahtlänge | Nicht verfügbar |
Serienname | ES110 |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Temperaturfühler der ES110- und ES120-Serie mit integrierten Steckverbindern | Datenblatt | Englisch | 166 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 290 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |